Krytka kanálu
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.486.84 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 8 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín |
Popis
Doporučené šrouby pro upevnění krytek kanálů:
Modulární rozměr 30 mm: samořezný šroub DIN 7981 3,5x6,5 (obj. č. 8.0.008.65)
Modulární rozměr 40 mm: samořezný šroub DIN 7981 4,2x9,5 (obj. č. 0.0.196.98)
Varianty
Řadit podle
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 160 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 15 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 30 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 60 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 20 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Self-clamping | Shape: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Self-clamping | Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Self-clamping | Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Cable Entry Protector: ✓ | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: ✓ | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 60 mm | |
| Cable Entry Protector: ✓ | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Cable Entry Protector: ✓ | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097