Sada krytek kanálu


Vybraná varianta
Kanálová krytka 160x80-20°, černý odstín (0.0.406.67)
Kanálová krytka 160x80-20°, černý odstín
0.0.406.67
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

kanálová krytka 160x80-20° levá
kanálová krytka 160x80-20° pravá

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.406.67
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 96 g
Dodací jednotka1 sada
MateriálPA-GF
Barvačerný odstín

Popis

Krytky jsou určeny pro použití s modulárním potrubním systémem.
Zaoblené krytky pro hrany profilů a čelní uzávěry kabelovodů a ovládacích konzol, které eliminují odjehlování hran.
K upevnění krytek kanálů se doporučují ocelové samořezné šrouby DIN 7981 4,2x9,5.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097