Konektor


Vybraná varianta
Kolíkový konektor M12 5P, s kódem A, černý odstín (0.0.726.03)
Kolíkový konektor M12 5P, s kódem A, černý odstín
0.0.726.03
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.726.03
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 20,5 g
Dodací jednotka1 kus
Barvačerný odstín

Popis

Kolíkový konektor M12 5P, kód A využívá technologii pripojení s izolacním posunem, takže otevrené konce kabelu lze rychle pripojit.
Konektor se používá napríklad pro spojovací kabel snímace/aktuátoru 5 m M12 5P, zdírkový konektor, kód A (0.0.725.68).

Varianty

Řadit podle

Número de contactos:  4
Número de contactos:  5
Número de contactos:  8

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85367000