Držák kontejneru 8
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 Dráty, ocel, nerez
2 Držáky drátu, PA-GF, odstín šedý
2 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912–M6x20, ocel, pozinkovaný
2 Podložky ISO 7092–6, ocel, pozinkovaná
2 Automatické drážkové matice V 8 St M6, nerez
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.684.18 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 158 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Varianty
Řadit podle
Colour: Grey | |
Colour: Black |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
73269098
Držák kontejneru 8
* Povinný údaj

Grey
Black