Rám na tabulku
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 rám na vývěsku A4 ESD, černý
1 ochranná fólie, průhledná
1 spona na rám na vývěsku, průhledná
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.700.57 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 126 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PA-ESD |
| Barva | černý odstín |
Popis
Rámy na vývěsku jsou k dispozici v červené a šedé barvě pro papír ve formátu Letter (ANSI A). Matná fólie chrání vytištěné vývěsky, názvy oddělení, výstražná upozornění, pokyny atd. a zajišťuje jejich viditelnost z obou stran.
Tyto stabilní rámy lze vyvěsit různými způsoby – lze je pověsit, postavit, upevnit z boku, uspořádat vodorovně nebo svisle, spojit do tvaru kvádru, upevnit do drážek Line 8, namontovat na profilové trubky D30 nebo upevnit na pletivové boxy, kryty nebo kabelové kanály.
Varianty
Řadit podle
| Formato: A5 | Colore: rosso | Larghezza: 155 mm | Lunghezza: 219 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A5 | Colore: verde | Larghezza: 155 mm | Lunghezza: 219 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A5 | Colore: giallo | Larghezza: 155 mm | Lunghezza: 219 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A5 | Colore: grigio | Larghezza: 155 mm | Lunghezza: 219 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A4 | Colore: rosso | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A4 | Colore: verde | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A4 | Colore: giallo | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A4 | Colore: grigio | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A4 | Colore: nero | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: ✓ | |
| Formato: A3 | Colore: rosso | Larghezza: 304 mm | Lunghezza: 427 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A3 | Colore: verde | Larghezza: 304 mm | Lunghezza: 427 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A3 | Colore: giallo | Larghezza: 304 mm | Lunghezza: 427 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A3 | Colore: grigio | Larghezza: 304 mm | Lunghezza: 427 mm | a prova di ESD: X |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 6.0.1
21109290
Číslo celního tarifu
39269097


rosso
verde
giallo
grigio



nero