Srdcovka
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.675.04 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 6 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | ocel, pozinkovaná |
Popis
K dispozici je také nástroj potřebný k montáži těchto objímek – krimpovací kleště D3.
Varianty
Řadit podle
| Durchmesser Seil: 3 mm | |
| Durchmesser Seil: 2 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23130104
eCl@ss 4.0
23130104
eCl@ss 4.1
23130104
eCl@ss 5.0
23130104
eCl@ss 5.1
23130104
UNSPSC 7.0
31163211
eCl@ss 6.0.1
23130104
eCl@ss 7.1
23130104
eCl@ss 11.0
23130104
UNSPSC 9.0
31163216
Číslo celního tarifu
73269098