Srdcovka


Vybraná varianta
Lanová očnice D7/D2 (0.0.682.17)
Lanová očnice D7/D2
0.0.682.17
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.682.17
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 3 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel, nerezová

Popis

Bovden D1,5 je robustní ocelové lanko. Aby ruční ovladač fungoval správně, musí být lanko opláštěné a vedené pomocí bovdenového opláštění D5/D1,5.
Pro přenos pohybu je k dispozici příslušenství jako lanová svorka D7/D2–7 M4 a lanová očnice D7/D2. Konec smyčky je k bovdenu upevněn pomocí objímky D2–7. Krimpovací kleště na objímky D2 slouží k bezpečnému slisování všech součástek.

Varianty

Řadit podle

Diámetro cable:  3 mm
Diámetro cable:  2 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23130104
eCl@ss 4.0
23130104
eCl@ss 4.1
23130104
eCl@ss 5.0
23130104
eCl@ss 5.1
23130104
UNSPSC 7.0
31163211
eCl@ss 6.0.1
23130104
eCl@ss 7.1
23130104
eCl@ss 11.0
23130104
UNSPSC 9.0
31163216
Číslo celního tarifu
73269098