Kabelová svorka
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.682.19 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Al, bez povrchové úpravy |
Popis
Pro přenos pohybu je k dispozici příslušenství jako lanová svorka D7/D2–7 M4 a lanová očnice D7/D2. Konec smyčky je k bovdenu upevněn pomocí objímky D2–7. Krimpovací kleště na objímky D2 slouží k bezpečnému slisování všech součástek.
Varianty
Řadit podle
| Sécurité ESD: ✓ | Type de montage: Vis | Diamètre câble: 3 mm | |
| Sécurité ESD: X | Type de montage: Vis | Diamètre câble: 2 mm | |
| Sécurité ESD: ✓ | Type de montage: Presses | Diamètre câble: 3 mm | |
| Sécurité ESD: X | Type de montage: Presses | Diamètre câble: 2 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23130106
eCl@ss 11.0
23130106
eCl@ss 4.0
23130106
eCl@ss 4.1
23130106
eCl@ss 5.0
23130106
eCl@ss 5.1
23130106
eCl@ss 6.0.1
23130106
eCl@ss 7.1
23130106
UNSPSC 9.0
31162904
UNSPSC 7.0
31162904
Číslo celního tarifu
76169990