Kabelová svorka
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.691.99 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 9 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | ocel, pozinkovaná |
Popis
Pro přenos pohybu je k dispozici příslušenství jako lanová svorka D7/D2–7 M4 a lanová očnice D7/D2. Konec smyčky je k bovdenu upevněn pomocí objímky D2–7. Krimpovací kleště na objímky D2 slouží k bezpečnému slisování všech součástek.
Varianty
Řadit podle
| Seguridad ESD: ✓ | Tipo de montaje: Tornillos | Diámetro cable: 3 mm | |
| Seguridad ESD: X | Tipo de montaje: Tornillos | Diámetro cable: 2 mm | |
| Seguridad ESD: ✓ | Tipo de montaje: Prensas | Diámetro cable: 3 mm | |
| Seguridad ESD: X | Tipo de montaje: Prensas | Diámetro cable: 2 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23130103
eCl@ss 11.0
23130103
eCl@ss 4.0
23130103
eCl@ss 4.1
23130103
eCl@ss 5.0
23130103
eCl@ss 5.1
23130103
eCl@ss 6.0.1
23130103
eCl@ss 7.1
23130103
UNSPSC 7.0
31162904
UNSPSC 9.0
31162904
Číslo celního tarifu
73269098