Ruční ovladač D30

0.0.691.93


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Profilová trubka D30 těžká, Al, eloxování
1 Rukojeť D22,2, TPE
1 Ovládací páka D22,2, Al
1 Krytka profilové trubky D30 těžké, PA, šedý odstín
1 Lanová svorka D7/D2–7 M4, ocel, pozinkování
1 Koncová krytka D6/D5–12, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.691.93
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 277 g
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníČástečně předem sestavená

Popis

Jednoduše začněte: Ruční ovladač D30 a bovden D1,5 jsou ideální pro ovládání sestav a funkčních jednotek v řešeních Karakuri/LCA. Zatažením za páku lze například uvolnit zámky nebo otevřít otvory. Kompletní systém obsahuje všechny potřebné díly.
Ruční ovladač D30 se skládá z páky, která je již namontována na profilovou trubku D30 těžkou, což znamená, že ji lze velice snadno upevnit do rámu všude, kde je to potřeba. Maximální zdvih ručního ovladače je 30 mm. Nastavovací šroub D5/D3–M6x20 lze použít také pro mimořádně přesné nastavení aktivačního bodu a jeho pozdější změnu.

Montážní pokyny

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
23010104
eCl@ss 4.1
23010104
eCl@ss 5.0
23010190
eCl@ss 5.1
23010190
eCl@ss 6.0.1
23010190
eCl@ss 7.1
23010190
eCl@ss 8.0
23010190
eCl@ss 11.0
23010190
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
Číslo celního tarifu
76169990