Kabelová svorka
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.687.68 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 9 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | ocel, pozinkovaná |
Popis
Varianty
Řadit podle
| S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Typ montáže: Šrouby | Průměr, kabel: 3 mm | |
| S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Typ montáže: Šrouby | Průměr, kabel: 2 mm | |
| S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Typ montáže: Stiskněte | Průměr, kabel: 3 mm | |
| S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Typ montáže: Stiskněte | Průměr, kabel: 2 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23130103
eCl@ss 4.0
23130103
eCl@ss 4.1
23130103
eCl@ss 5.0
23130103
eCl@ss 5.1
23130103
UNSPSC 9.0
31162904
eCl@ss 6.0.1
23130103
eCl@ss 7.1
23130103
eCl@ss 11.0
23130103
UNSPSC 7.0
31162904
Číslo celního tarifu
73269098