Obloukový prvek – zavěšený dopravníkový systém
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 oblouk 30x22 R100 90° ESD, PA6
2 ploché konzoly 73,5x25 D6,4-17, ocel, nerez
2 zajišťovací kusy 27x10 M6-17, ocel, lesklé pozinkování
2 matice s T-drážkou V 6 ocel 2xM6-28, lesklé pozinkování
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 7984 M6x16, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380 M6x14, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.723.78 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 251 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Zakřivený segment zabezpečený proti elektrostatickému výboji je tvarován tak, aby se vozíky v zavěšeném dopravníkovém systému item v přechodových bodech příliš nenakláněly. Vozíky bezpečně absorbují boční síly při průjezdu zakřiveným prvkem.
Při změně směru jízdy o 180° je důležité zajistit dostatečný odstup mezi přepravovaným zbožím.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Angle: 45° | |
| Angle: 90° |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
39269097