Adaptérová deska kolečka


Vybraná varianta
Deska pro kola 8 M10-105x80 (0.0.489.21)
Deska pro kola 8 M10-105x80
0.0.489.21
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

deska, Al, černý odstín
4 šrouby s válcovou hlavou DIN 6912-M8x20, ocel, PÚ: pozinkování
4 podložky DIN 433-8,4, ocel, PÚ: pozinkování
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M10x20, ocel, PÚ: pozinkování
4 podložky DIN 433-10,5, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.489.21
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,81 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Robustní kolečka pro vysoké zatížení
Díky speciální konstrukci a použitým materiálům jsou kolečka D125 pro vysoká zatížení schopna pojmout vysoké zatížení. Přípustné zatížení jednoho kolečka D125 pro vysoké zatížení je 4 500 N.

Odolnost vůči vnějším vlivům
Pro maximálně snadný chod jsou litinová kolečka osazena zapouzdřenými kuličkovými ložisky a potažena vrstvou litého polyuretanu. Ten je odolný vůči celé řadě chemikálií a je necitlivý na praskliny a řezy.

Různé verze
Řada koleček D125 pro velké zatížení obsahuje následující verze: otočné kolečko, otočné kolečko s dvojitou brzdou (brzda pro kolečko a osu otáčení) a pevné kolečko.

Univerzální adaptérové desky
Adaptérové desky pro kolečka mají potřebné průchozí otvory v modulárních rozměrech profilů Line 8 a 12. Mají také čtyři upevňovací závity M10 pro zadní desky koleček s rozměry otvorů normalizovanými podle normy DIN 8458 – velikost 3.
Uvedené nosnosti představují maximální hodnoty za ideálních provozních podmínek, při rychlosti chůze (maximálně 4 km/h) a na hladkém a rovném povrchu.
Pokud je podlaha nerovná a hmotnost nákladu špatně rozložená, je třeba zatížení pojezdového kolečka vypočítat podle následujícího vzorce:
Stabilní upínací deska s normovanými otvory pro upevnění, umožňuje bezpečné připojení kol k profilovému rámu pomocí speciálních desek pro kola.
Upínací desky se zašroubují do připravených závitů pomocí 4 šroubů M10x20.
Upevnění desek pro kola se provádí pomocí přiložených šroubů s válcovou hlavou do dutiny profilu nebo do drážky profilu pomocí drážkových matic příslušné profilové konstrukční řady.

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  8Maß X:  160Maß Y:  120Nuttyp:  8 mm
Baureihe:  12Maß X:  180Maß Y:  160Nuttyp:  12 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23370292
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169990