Desky vozíků


Vybraná varianta
Deska vozíku KLE 8 80x80 (0.0.609.24)
Deska vozíku KLE 8 80x80
0.0.609.24
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Profil X 8 80x16, Al přírodní
2 krytky 8 80x16, PA-GF, šedé
4 šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912-M8x30,
ocel, lesklé pozinkování
4 podložky DIN 433-8.4, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.609.24
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 675 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Standardizovaná deska vozíků KLE je univerzálním prostředkem pro upevnění přídavných zařízení na pohyblivé kluzné liště KLE. Je již vybavena všemi potřebnými upevňovacími otvory a prvky.
Pro konstrukci desek vozíků v délkách na míru jsou k dispozici profily X 6 60x12 (0.0.609.32) a X 8 80x16 (0.0.609.34) s příslušnými krytkami.

Varianty

Řadit podle

Seria:  8Kompatybilność:  KLEKształt wózka:  Standardowy
Seria:  6Kompatybilność:  KLEKształt wózka:  Standardowy
Seria:  6Kompatybilność:  KGT / Prowadnica liniowa 6 60Kształt wózka:  Standardowy
Seria:  6Kompatybilność:  KLEKształt wózka:  Wózki krzyżowe
Seria:  8Kompatybilność:  KLEKształt wózka:  Wózki krzyżowe
Seria:  6Kompatybilność:  KGT / Prowadnica liniowa 6 60Kształt wózka:  Wózki krzyżowe
Seria:  6Kompatybilność:  AdaptacyjnyKształt wózka:  Wózki krzyżowe

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Číslo celního tarifu
76169990