Držák dokumentů 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
Koule D15, nerezová
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.687.13 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 28 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GB |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Tento držák je ideální pro přehledné uchovávání kusovníků, objednávek a dalších dokumentů, které je třeba často vyměňovat. Dokument se zespodu jednoduše zatlačí na místo a jemným tahem jej lze opět vyjmout.
Varianty
Řadit podle
Colour: Grey | |
Colour: Black |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
83059000


Grey
Black