Jazýčkové těsnění dveří XMS


Vybraná varianta
Těsnění dveří T2 – XMS, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.649.87)
Těsnění dveří T2 – XMS, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.649.87
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.649.87
LineLine X
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 55 g/m
Dodací jednotka1 kus à 3 000 mm
MateriálPP/TPE
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Těsnění dveří T zapadají do těsnicích drážek 3,5 mm v hranách příslušných profilů Line XMS a slouží jako dveřní lišty a těsnění.
Těsnění dveří T2 – XMS utěsňuje dvoje dveře současně, když se setkávají v rohu u profilu X 8 40x40 2N90 – XMS (0.0.649.49). Naproti tomu těsnění dveří T1 – XMS je určeno k utěsnění jedněch dveří.
Poznámka: Těsnění dveří 8 – XMS (0.0.649.89) se používá s profily Line XMS s těsnicí drážkou 8 mm.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Groove type:  Door seal groove, 8 mmNumber of sealing surfaces:  1
Groove type:  Door seal groove, 3.5 mmNumber of sealing surfaces:  1
Groove type:  Door seal groove, 3.5 mmNumber of sealing surfaces:  2

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Číslo celního tarifu
39169090