Těsnění dorazu dveří


Vybraná varianta
Těsnění dveří 8 30, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.616.57)
Těsnění dveří 8 30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.616.57
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.616.57
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 134 g/m
Dodací jednotka1 kus à 3 000 mm
MateriálPP/TPE
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

The Door Stop Seals are designed to fit in the door gap, where they function as both stop and continuous elastic seal for swing doors. The Door Stop Seal is fitted in the Profile 8 groove facing the door and stops the door leaf flush with the profile’s outer face.With suitable hinges, the Door Stop Seal may also be used on the hinged side of the door (note gap dimension s); or alternatively the hinges can be reset to eliminate the gap and the Door Stop Seal omitted.
Těsnění dveří se používají v konstrukcích z profilů konstrukční řady 8, jsou určena pro dveře z profilů 6 (modulární průřez 30 mm) s mezerou po obvodu (doporučeno:  s > 4 až 8 mm).

Varianty

Řadit podle

Řada:  6Druhá linka:  NeDodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000
Řada:  6Druhá linka:  NeDodací jednotka:  KusDélka:  3000
Řada:  8Druhá linka:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000
Řada:  8Druhá linka:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  3000
Řada:  8Druhá linka:  NeDodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000
Řada:  8Druhá linka:  NeDodací jednotka:  KusDélka:  3000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Číslo celního tarifu
39169090