Víceúčelové kleště


Vybraná varianta
Kleště 90° (0.0.662.33)
Kleště 90°
0.0.662.33
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

tělo nůžek, ocelový plech, PÚ: poniklováno s vysokým leskem
ostří, speciální ocel
kovadlinka, lehký kov
doraz, ocel, PÚ: pozinkování
rukojeť, protiskluzová plastová vrstva

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.662.33
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 370 g
Dodací jednotka1 kus

Popis

Již nemusíte stříhat šikmé hrany – víceúčelové kleště se zarážkou 90° dokáží stříhat gumu, plast a dokonce i tenké hliníkové profily. Integrovaný doraz usnadňuje stříhání produktů na délku v pravém úhlu. Proto obvykle není třeba vyznačovat čáru řezu. Boční podpěra a kovadlinka zabraňují ohýbání měkkých materiálů, aby byly hrany dokonalé.
Ostří je delší než u běžných víceúčelových kleští. Dlouhá potažená rukojeť umožňuje vyvinout velkou sílu při stříhání silných materiálů.

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  -Ausführung:  Ohne Anschlag
Baureihe:  8Ausführung:  mit 90°-Anschlag

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21044727
eCl@ss 4.0
21040601
eCl@ss 4.1
21040601
eCl@ss 5.0
21040601
eCl@ss 5.1
21040601
UNSPSC 7.0
27112117
UNSPSC 9.0
27112117
eCl@ss 6.0.1
21040690
eCl@ss 7.1
21044727
eCl@ss 11.0
21043790
Číslo celního tarifu
82015000