Dvouprofilová trubka
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.728.08 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 4,51 cm2 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 15,15 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 3,12 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,22 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 5,67 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 2,36 cm3 |
Popis
Tento tuhý dvojitý profil umožňuje vytvářet širší rozpětí mezi dvěma svislými profily při zachování nižšího průhybu než při použití dvou nespojených profilových trubek. Nezabírá také žádný další instalační prostor z hlediska hloubky.
Dvouprofilová trubka má jednu drážku řady 8 a čtyři profilové boky ze stavebnicového systému pro štíhlou výrobu. To usnadňuje vytváření hybridních aplikací s prvky z obou produktových řad.
Na bok profilu lze například připevnit štítek s profilem D30 e (0.0.690.26), aby bylo možné jasně identifikovat válečkové dopravníky nebo skladovací místa. Pro zajištění vynikající čitelnosti zajišťuje upevňovací profil D30 0-20° e ESD (0.0.691.79) zobrazení štítků pod úhlem až 20°.
Pokud je pás rovnoběžný s profilovou trubkou D30, ke které se připevňuje dvojitý profil, použijte spojku D30 T1. Pokud je pás v pravém úhlu k profilové trubce D30, použijte spojku D30 T2.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Second line: None | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Second line: None | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Second line: 8 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Second line: 8 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Second line: 8 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Dvouprofilová trubka
* Povinný údaj