Držák napínáku ozubeného řemene


Vybraná varianta
Držák napínáku řemenu 8 R50 (0.0.426.36)
Držák napínáku řemenu 8 R50
0.0.426.36
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 držák, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991-M6x40, ocel, PÚ: pozinkování
6 lícovaných podložek, DIN 988, ocel, nerez

Vlastnosti

LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 360 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Držák napínáků řemenu se používá u poháněných lineárních os s nepohyblivým řemenem. Držák přišroubovaný přes napínák řemenu brání jeho ohybu vůči nosnému profilu.
Použitím držáku se zlepší provozní chování hnací řemenice zejména při maximální zátěži: pohon méně vibruje a je tužší. Kromě působení proti ohybu, snižuje také držák zatížení napínacích šroubů napínáku řemenu.
Držák napínáku řemenu se dodává ve dvou provedeních, pro řemeny R25 a R50.
Schéma lineárního pohonu s nepohyblivým řemenem. Napínáky řemenu se upnou vždy jedním držákem.
Držák napínáku řemenu se sešroubuje společně s napínákem. Skrze montážní otvory v držáku se utahují napínací šrouby napínáku řemenu.

Varianty

Řadit podle

Timing Belt width:  25 mm
Timing Belt width:  50 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179102
eCl@ss 4.1
23170702
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 5.0
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 7.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 26.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84879090