Technické údaje
Rozsah dodávky
1 držák s výsuvnou kolejnicí a otočným prvkem, ocel, odstín bílý hliník
2 šrouby se zápustnou hlavou 5x60, ocel, PÚ: pozinkování
2 distanční prvky, Al, přírodní odstín
2 šrouby s půlkulatou hlavou M6x14, ocel, PÚ: pozinkování
2 drážkové matice 8 St M6, PÚ: pozinkování
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.631.70 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 5,8 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Upevněte držák PC pro pracovní stoly pod pracovní plochu a jednoduše umístěte počítač do držáku.
Držák PC lze nastavit tak, aby vyhovoval různým velikostem skříní, a přídavné výsuvné lišty pod stolem umožňují vytahovat a otáčet jejich hardware. Počítač tak zůstává kdykoli snadno přístupný pro údržbu a čištění.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84733080