Technické údaje
Rozsah dodávky
1 horní díl police na klávesnici s ramenem pro monitor, ocel
1 spodní díl police na klávesnici s ramenem pro monitor, ocel
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M4x12, ocel, lesklé pozinkování
4 podložky ISO 7089-4-200 HV, ocel, lesklé pozinkování
Upevňovací prvky
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.722.03 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2,59 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Max. nosnost | M = 8,4 kg |
Popis
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
73269098