Technické údaje
Rozsah dodávky
Kluzný kloub 8, standardní otočný kloub
Profil 8 40 x 40 3N, lehký, hliník, eloxovaný
Kloub pro monitor 8 VESA 75–100, výkyvný a otočný
3 univerzální držáky
3 stahovací pásky
Poznámky k použití a instalaci
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.649.44 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,3 kg |
| Max. síla | Fmax. = 110 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Poznámka: Společnost item dodává také ramena pro monitory s integrovaným mechanismem nastavení výšky.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Číslo celního tarifu
85299096