Technické údaje
Rozsah dodávky
1 otočné rameno 8 370 odlehčené
1 profil 8 40x40 E, Al, eloxovaný
1 police na klávesnici 500 x 200, hliník, práškovaný bílý hliník
2 krytky 8 40x40, PA, šedé
4 matice pro T-drážku 8 ocel M8, lesklé pozinkování
4 šrouby s půlkulatou hlavou M8x14, ocel, lesklé pozinkování
3 univerzální držáky
3 kabelové pásky
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.649.43 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 4 kg |
| Max. síla | Fmax. = 120 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
Číslo celního tarifu
84879090