Technické údaje
Rozsah dodávky
2 celovýsuvy kuličkové 400 TA, ocel, PÚ: pozinkování
2 stavěcí plechy, ocel, RAL 9006, odstín bílý hliník
spojovací materiál
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.637.05 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2,1 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Umožňuje uživatelům umístit pod každý pracovní stůl polici na klávesnici item (0.0.620.87) v jedné rovině s přední hranou desky stolu.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83024200