Police na klávesnici

0.0.620.87


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Police na klávesnici 500 x 200, hliník, práškovaný bílý hliník
Opěrka k myši vhodná pro instalaci vpravo i vlevo, rozkládá se
2 otvory pro kabely 23 x 30 x 2 mm
Podložka 6 x 54 x 2 mm
Spojovací šroub M4 x 5

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.620.87
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,8 kg
Dodací jednotka1 kus

Popis

Klávesnice počítače a myš je položena na držáku klávesnice. Tento lze pomocí šroubového spoje pevně uchytit k otočnému ramenu nebo na vhodné místo, aby byla klávesnice a myš po ruce. Se spojovací sadou je možné realizovat i výsuvnou variantu pod pracovní plochou.
Poličku pro myš můžete namontovat nalevo nebo napravo od držáku klávesnice.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84879090