Technické údaje
Rozsah dodávky
2 boční díly držáku tenkého klienta, ocel, bílý hliník
6 samolepicích protiskluzových podložek
Upevňovací materiály
Poznámky k použití a instalaci
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.693.79 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 654 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Šířku dvoudílného držáku lze snadno přizpůsobit skříni počítače a samolepicí ochranné pásky zajišťují, že standardní tenké klienty drží bezpečně a pevně na svém místě.
Držák tenkého klienta je univerzálním, prostorově úsporným montážním řešením, které zajišťuje přehlednou a organizovanou prezentaci informací na pracovních stolech.
Poznámka: Při instalaci za monitor dbejte na maximální krouticí moment, který klouby snesou.
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
73269098