Ochranný profil hrany


Vybraná varianta
Ochranný profil hrany 8, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.715.30)
Ochranný profil hrany 8, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.715.30
Zobrazit všechny
Tuto položku nelze přímo objednat.
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.715.30
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 240 g/m
Tvrdost65 Sh A
Dodací jednotkapřířez max. 2 000 mm
MateriálTPV
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Ochranný profil hrany 8 zajišťuje pružné krytí hrany profilu a povrchu profilu až po drážku. Ochranný profil se nasadí tak, že se přetáhne přes roh profilu řady 8. Upíná se na přilehlé boky drážek.
Ochranný profil zabraňuje poškození blízkého továrního zařízení, přepravovaného zboží i samotného profilu.
Na jeden profil řady 8 lze namontovat až čtyři ochranné profily hrany 8. Díky tomu je rám chráněn proti nárazům přesně tam, kde je to důležité. Při práci s citlivým přepravovaným zbožím může ochranný profil hrany poskytnout pružnou kontaktní plochu, která zároveň zabraňuje sklouznutí zboží během přepravy.
Ochranný profil hrany 8 lze použít s koncovou krytkou profilu 8 (0.0.714.83), aby bylo zajištěno bezpečné zakrytí i čelní strany profilu. Oba výrobky mají stejnou tloušťku materiálu.
Tip: Vnitřní stranu ochranného profilu hrany 8 navlhčete mýdlovou vodou, abyste profil snáze vytáhli na místo.

Montážní pokyny

Tento výrobek lze podle potřeby zkrátit pomocí víceúčelových kleští.

Varianty

Řadit podle

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Matériau:  TPVCouleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  TPVCouleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  PE expanséCouleur:  gris gris

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
40082900