Upevňovací lišta pro panely 8 K 4–5 mm


Vybraná varianta
Krycí lišta 8 K 4–5 mm ESD, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.693.16)
Krycí lišta 8 K 4–5 mm ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.693.16
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.693.16
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 68 g/m
Tvrdost98 Sh A
Dodací jednotka1 kus à 2 010 mm
MateriálPP-ESD
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Odstraňte hrany! Krycí lišta 8 K usnadňuje upevňování panelů díky praktickému rohovému řešení. Panelové prvky o tloušťce 4 až 5 mm jsou bezpečně uchyceny na místě.
K dodatečné montáži panelových prvků do zcela uzavřených profilových rámů můžete použít plastovou krycí lištu 8 K. Bez ohledu na způsob upevnění rámu (pomocí standardních, univerzálních nebo automatických upevňovacích sad) není třeba odřezávat rohy, protože panel je držen na místě vystředěný nad drážkou. Speciální rohová sada navíc zajišťuje nejlepší možné upevnění a vynikající těsnění. Krycí lišta 8 K ESD je varianta bezpečná vůči elektrostatickému výboji.
Při použití krycí lišty 8 K lze panelové prvky upevnit na místě rychle a bez použití nářadí. Nejprve se do drážky připevní čtyři rohové polohovací sady a krycí lišty 8 K, které se po ustřižení nůžkami na míru zaklapnou do drážky. Poté se na místo vloží panelový prvek a zadní část se zajistí pomocí krycí lišty 8 K 4–5 mm. Tato pružná lišta se jednoduše zatlačí na místo. Nakonec se na místo zasunou krytky rohových sad.
Panelový prvek lze vyjmout stejným postupem v opačném pořadí.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Colour:  Grey GreyESD-safe:  X
Colour:  Black BlackESD-safe: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
39169090