Dvojité jazýčkové těsnění


Vybraná varianta
Těsnicí profil 8 4-6mm, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.611.41)
Těsnicí profil 8 4-6mm, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.611.41
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.611.41
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 50 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 20 mm
MateriálTPE
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Pro vložení plošných výplní přímo do drážky profilu 8, s těsnicí funkcí a bez přímého kontaktu s hliníkovým profilem. Těsnicí profil 8 je určen pro plošné výplně o tloušťce 4 až 6 mm, které kompletně obepne v rámci drážky profilu.
Těsnicí profil 8 4-6mm je určen pro všechny druhy plošných výplní - včetně tabulí z plastu nebo bezpečnostního skla.
Upozornění: Při montáži se doporučuje navlhčit těsnicí profil 8 mýdlovou vodou. Potom se nasadí na plošnou výplň a vloží se do drážky profilu. Rám z profilů je uzavřený kolem plošné výplně.

Varianty

Řadit podle

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  noir noir
Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  noir noir
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  gris gris

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
39161000