Upevňovací profil D30 pro panely
Vybraná varianta 
 
Upevňovací profil D30 pro panely 3–5 mm ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.652.81
0.0.652.81
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.652.81 | 
|---|---|
| Line | Line D30 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano | 
| Hmotnost | m = 113 g/m | 
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm | 
| Materiál | PP-ESD | 
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 | 
Popis
Montáží těchto profilů po celém obvodu panelu se dosáhne potřebné přídržné síly. Celoplošné, prakticky utěsněné upevnění navíc poskytuje dodatečnou ochranu před odstřikující vodou a nečistotami. Upevňovací profil panelu zabraňuje přímému kontaktu panelového prvku s nosným profilem, což přispívá ke snížení hladiny hluku.
Pomocí univerzálních kleští item lze upevňovací profil snadno zkrátit na požadovaný rozměr.
Černé zbarvení plastu ukazuje, že výrobek je v provedení s rozptylem elektrostatického náboje (ESD).
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour:  Grey | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour:  Grey | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour:  Black | ESD-safe: ✓ | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour:  Black | ESD-safe: ✓ | 
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 35030190
eCl@ss 11.0
 23360192
eCl@ss 7.1
 35030190
eCl@ss 4.0
 35030108
UNSPSC 9.0
 30102315
eCl@ss 4.1
 35030108
eCl@ss 5.0
 35030190
eCl@ss 5.1
 35030190
eCl@ss 6.0.1
 35030190
UNSPSC 7.0
 30102315
Číslo celního tarifu
 39161000
Upevňovací profil D30 pro panely
Vybraná varianta 
 
Upevňovací profil D30 pro panely 3–5 mm ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.652.81
0.0.652.81