Upevňovací profil D30 pro panely
Vybraná varianta 
 
Upevňovací profil D30 pro panely 3–5 mm ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.652.82
0.0.652.82
Tuto položku nelze přímo objednat.
 * Povinný údaj
 Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.652.82 | 
|---|---|
| Line | Line D30 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano | 
| Hmotnost | m = 113 g/m | 
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm | 
| Materiál | PP-ESD | 
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 | 
Popis
Montáží těchto profilů po celém obvodu panelu se dosáhne potřebné přídržné síly. Celoplošné, prakticky utěsněné upevnění navíc poskytuje dodatečnou ochranu před odstřikující vodou a nečistotami. Upevňovací profil panelu zabraňuje přímému kontaktu panelového prvku s nosným profilem, což přispívá ke snížení hladiny hluku.
Pomocí univerzálních kleští item lze upevňovací profil snadno zkrátit na požadovaný rozměr.
Černé zbarvení plastu ukazuje, že výrobek je v provedení s rozptylem elektrostatického náboje (ESD).
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour:  Grey | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour:  Grey | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour:  Black | ESD-safe: ✓ | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour:  Black | ESD-safe: ✓ | 
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 35030190
eCl@ss 7.1
 35030190
eCl@ss 4.0
 35030108
UNSPSC 7.0
 30102315
UNSPSC 9.0
 30102315
eCl@ss 4.1
 35030108
eCl@ss 5.0
 35030190
eCl@ss 5.1
 35030190
eCl@ss 6.0.1
 35030190
Číslo celního tarifu
 39161000
Upevňovací profil D30 pro panely
Vybraná varianta 
 
Upevňovací profil D30 pro panely 3–5 mm ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.652.82
0.0.652.82
Tuto položku nelze přímo objednat.
 * Povinný údaj