Upevňovací profil D30 pro panely


Vybraná varianta
Upevňovací profil D30 pro panely 3–5 mm, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.649.30)
Upevňovací profil D30 pro panely 3–5 mm, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.649.30
Zobrazit všechny
Tuto položku nelze přímo objednat.
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.649.30
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 97 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 3 000 mm
MateriálPP
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Nejrychlejší způsob upevnění panelu. Panelový těsnicí profil se nasune na profilovou trubku D30 a do něj se zasune panelový prvek o tloušťce 3 až 5 mm. Práce je hotová!
Montáží těchto profilů po celém obvodu panelu se dosáhne potřebné přídržné síly. Celoplošné, prakticky utěsněné upevnění navíc poskytuje dodatečnou ochranu před odstřikující vodou a nečistotami. Upevňovací profil panelu zabraňuje přímému kontaktu panelového prvku s nosným profilem, což přispívá ke snížení hladiny hluku.
Pomocí univerzálních kleští item lze upevňovací profil snadno zkrátit na požadovaný rozměr.
Černé zbarvení plastu ukazuje, že výrobek je v provedení s rozptylem elektrostatického náboje (ESD).

Varianty

Řadit podle

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Color:  Gris GrisSeguridad ESD:  X
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Color:  Gris GrisSeguridad ESD:  X
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Color:  Negro NegroSeguridad ESD: 
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Color:  Negro NegroSeguridad ESD: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Číslo celního tarifu
39161000