Upevňovací systém, dorazová lišta X 8 40
Vybraná varianta

Upevňovací systém, dorazová lišta X 8 40 2x4-5 mm, hliník, přírodní odstín
0.0.713.09
0.0.713.09
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.713.09 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 200 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| vhodnost pro čisté prostory | Ano |
Popis
Upevňovací systém lze také kombinovat s řadou panelových prvků a řadami X a XMS. Na profilech nebo panelech není třeba vyřezávat profily.
Poznámka: Hliníkové profily pro upevnění panelů by se měly objednávat o 0,5 mm kratší, než je vypočtená délka řezu, aby se zajistila snadná montáž.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Gamma di spessori della piastra: 3 mm | Sistema di pareti: singolo | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Gamma di spessori della piastra: 3 mm | Sistema di pareti: singolo | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm | Sistema di pareti: singolo | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm | Sistema di pareti: singolo | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Gamma di spessori della piastra: 6-7 mm | Sistema di pareti: singolo | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Gamma di spessori della piastra: 6-7 mm | Sistema di pareti: singolo | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm | Sistema di pareti: doppio | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm | Sistema di pareti: doppio |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042100
Upevňovací systém, dorazová lišta X 8 40
Vybraná varianta

Upevňovací systém, dorazová lišta X 8 40 2x4-5 mm, hliník, přírodní odstín
0.0.713.09
0.0.713.09