Upevňovací systém, dorazová lišta X 8 80


Vybraná varianta
Upevňovací systém, dorazová lišta X 8 80 6-7 mm, hliník, přírodní odstín (0.0.719.91)
Upevňovací systém, dorazová lišta X 8 80 6-7 mm, hliník, přírodní odstín
0.0.719.91
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.719.91
LineLine X
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 387 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
vhodnost pro čisté prostoryAno

Popis

Upevňovací systém, dorazová lišta X 8 80 6-7 mm hliník se používá k upevnění jednoho prvku panelu o tloušťce 6 až 7 mm, jako je vrstvené bezpečnostní sklo a tvrzené sklo. Tento upevňovací prvek panelu je vhodný pro použití na profilech o šířce 80 mm.
Upevňovací systém item je modulární systém pro upevnění panelů na místě. Je vhodný zejména pro použití v čistých prostorách, ale lze jej použít i pro stavbu stěn a stropů. Při společném použití pomáhají základní profily, kryty úhlových lišt, dorazové lišty a jazýčková těsnění vytvářet snadno čistitelné povrchy, jaké jsou v čistých prostorách potřeba.
Upevňovací systém lze také kombinovat s řadou panelových prvků a řadami X a XMS. Na profilech nebo panelech není třeba vyřezávat profily.

Poznámka: Hliníkové profily pro upevnění panelů by se měly objednávat o 0,5 mm kratší, než je vypočtená délka řezu, aby se zajistila snadná montáž.
Díky použití tvrzení elektronovým paprskem má plast Pro neporézní, nárazuvzdorný a snadno čistitelný povrch, který je vhodný pro náročné aplikace v čistých prostorách a laboratořích.
Tvrzený povrch vykazuje vynikající chemickou odolnost vůči agresivním čisticím prostředkům. Povrch je také vysoce odolný vůči plynnému peroxidu vodíku (H2O2).
Panely HPL navíc vykazují vynikající odolnost proti oděru a nárazuvzdornost až k okrajům. Vzhledem k tomu, že povrch plastu Pro není náchylný k poškrábání ani korozi, lze jej použít jako alternativu k povrchům z nerezové oceli v intenzivně využívaných pracovních prostorech.
Uzavřený, neporušený povrch trvale snižuje vylučování těkavých organických látek (VOC).
Poznámka:. Panelové prvky z plastu Pro musí být do doby, než budou instalovány, skladovány a přepravovány na plocho.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mmParoi:  simple
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mmParoi:  simple
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Plage d’épaisseur des panneaux:  6-7 mmParoi:  simple
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Plage d’épaisseur des panneaux:  6-7 mmParoi:  simple
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mmParoi:  double
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mmParoi:  double

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190