Upevňovací systém, úhlová lišta x 8


Vybraná varianta
Upevňovací systém, úhlová lišta x 8, hliník, přírodní odstín (0.0.713.10)
Upevňovací systém, úhlová lišta x 8, hliník, přírodní odstín
0.0.713.10
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.713.10
LineLine X
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 101 g/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
vhodnost pro čisté prostoryAno

Popis

Fixing System, Angle Strip X 8 Al is the outer panel fastening of the item Fixing System. This L-shaped aluminium strip is fastened to Base Profile X 8 (0.0.716.23). It clips into the underside of the Base Profile and holds a panel in position.
Upevňovací systém item je modulární systém pro upevnění panelů na místě. Je vhodný zejména pro použití v čistých prostorách, ale lze jej použít i pro stavbu stěn a stropů. Při společném použití pomáhají základní profily, kryty úhlových lišt, dorazové lišty a jazýčková těsnění vytvářet snadno čistitelné povrchy, jaké jsou v čistých prostorách potřeba.
Upevňovací systém lze také kombinovat s řadou panelových prvků a řadami X a XMS. Na profilech nebo panelech není třeba vyřezávat profily.

Poznámka: Hliníkové profily pro upevnění panelů by se měly objednávat o 0,5 mm kratší, než je vypočtená délka řezu, aby se zajistila snadná montáž.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000

Příslušenství

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042990