Profil skříňky s elektronikou
Technické údaje
Technická poznámka
stupeň krytí: IP 65, EN 60529 ve spojení s krytkou elektronické skříně 8 200x120
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.452.12 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 36,51 cm2 |
| Hmotnost | m = 9,85 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | černý odstín |
Popis
- profily skříní z černě eloxovaného hliníku s chladicími žebry pro odvádění tepla, speciálními drážkami (v rozteči 5,08 mm) pro vložení desek s plošnými spoji v evropském formátu (100x160 mm) a drážkami profilu konstrukční řady 5 a 8 pro integraci do stavebnicového systému MB
- krytky elektronických skříní v hladkém provedení nebo s předtvarovanými otvory pro šroubové spoje PG a vrtacím rastrem pro montáž nosné základní desky; utěsněné pomocí přiloženého těsnění po celém obvodu
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 120 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042100