Koncová krytka D30 H43
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Koncová krytka D30 H43, PA-GF
1 Čelist spojky D30 vnitřní
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x22, ocel, pozinkování
1 Podložka, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.700.04 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 47,8 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Koncová krytka se do čelní strany trubky D30 nebo profilové trubky D30 jednoduše našroubuje pomocí předem sestaveného čelisťového úchytu. Bez dalších kroků tak vznikne upevnění, odolné v krutu. Upevňovací čelisti lze také odstranit, takže je koncovou krytku možné našroubovat do závitu M6 profilové trubky D30 těžké nebo do profilu 6 D30. Nicméně, takové upevnění již nedisponuje odolností v krutu.
Varianty
Řadit podle
Barva: Šedá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Barva: Černá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097

Šedá
Černá