Koncový uzávěr a mazací systém


Vybraná varianta
Stírací krytka 8 D25, šedý (0.0.630.18)
Stírací krytka 8 D25, šedý
0.0.630.18
Zobrazit všechny
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

stírací krytka 8 D25, pravá
stírací krytka 8 D25, levá
6 šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x10, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.630.18
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 170 g
Dodací jednotka1 sada
MateriálPA-GF
Barvašedý

Popis

Moderní vzhled válečkových vodítek 8 od item:
Šedé zbarvení čelní krytky a mazacích systémů je ideálním doplňkem elegantní povrchové úpravy eloxovaných hliníkových profilů a dalších nových, šedých krytek.
Koncová krytka a mazací systémy jsou nezbytné pro ochranu a mazání ložiskových jednotek.
Koncová krytka a mazací plsť jsou na konci výroby nasyceny olejem. Doporučený interval doplnění oleje: každých šest měsíců.
Možné uspořádání stíracích krytek, které musí být vždy součástí vozíku.
Předpružené stírací a mazací plsti se mohou v případě potřeby dodatečně namazat skrze mazací otvor. Doporučený cyklus mazání: 6 měsíců.
Pro zajištění dostatečného mazání se musí dodržet určité minimální délky zdvihu vozíku vedení.

Varianty

Řadit podle

Line:  5Guide type:  Shaft D6Colour:  Black Black
Line:  8Guide type:  Shaft D6Colour:  Black Black
Line:  8Guide type:  Shaft D6Colour:  Grey Grey
Line:  8Guide type:  Shaft D10Colour:  Black Black
Line:  8Guide type:  Shaft D10Colour:  Grey Grey
Line:  8Guide type:  Shaft D14Colour:  Black Black
Line:  8Guide type:  Shaft D14Colour:  Grey Grey
Line:  8Guide type:  Shaft D25Colour:  Black Black
Line:  8Guide type:  Shaft D25Colour:  Grey Grey

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
39269097