Kazetový pás


Vybraná varianta
Kazetový pás 4 m, žlutá/černá (0.0.694.54)
Kazetový pás 4 m, žlutá/černá
0.0.694.54
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Kazetový pás, Al
2 krytky, PA, černé
1 Pás z polyesteru, žlutý a černý
1 Upevňovací sada, ocel

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.694.54
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,07 kg
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníČástečně předem sestavená
Barvažlutá/černá

Popis

Dodatečná ochrana citlivých oblastí! Zábranné pásy se používají k omezení přístupu a zabránění neúmyslnému vstupu osob do pracovních prostor. Díky tomu můžete označit nebezpečné oblasti nebo elektrostaticky chráněné oblasti (EPA).
Bariérový pás o délce 4 000 mm je k dispozici buď ve žluté barvě s potiskem EPA, nebo se žlutým a černým výstražným značením. Pružina v kazetě pásu udržuje pás napnutý a zajišťuje jeho snadné vysouvání a zasouvání. Kazetu a upevnění lze namontovat na profily, sloupky a jakékoli stěny.

Varianty

Řadit podle

Tipo de cinta:  Señal de advertencia
Tipo de cinta:  Impresión EPA

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 9.0
46161507
eCl@ss 4.1
40020702
eCl@ss 5.1
40029102
eCl@ss 7.1
40029102
eCl@ss 11.0
40020290
UNSPSC 7.0
46161507
eCl@ss 4.0
40020702
eCl@ss 5.0
40029102
eCl@ss 6.0.1
40029102
eCl@ss 8.0
40020290
Číslo celního tarifu
76169990