Úhlové držáky Al a St


Vybraná varianta
Úhelník 12 240x240 Al M12, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 (0.0.007.79)
Úhelník 12 240x240 Al M12, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.007.79
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.007.79
LineLine 12
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2,78 kg
Dodací jednotka1 kus
MateriálLitý Al
Barvabílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Popis

Úhelník 12 240x240 Al M12 je pevnostní upevňovací prvek pro silové, neopracované spoje velkých profilů 12.
Lze jej použít také k přišroubování profilů k podlahám a stěnám a k upevnění těžkých dílů, které nejsou součástí stavebnicového systému MB.
Úhelník 12 240x240 Al M12 je k profilu připevněn pomocí upevňovacích sad. V závislosti na kombinaci použitých profilů jsou zapotřebí až 4 upevňovací sady na jeden úhelník.
F < 16 000 N ^ F x l < 4 200 Nm
Nosnost je třeba zkontrolovat na základě obou podmínek.

Varianty

Řadit podle

Serie:  6Dimensiones exteriores:  120x120Material:  Inyección de aluminioAncho:  30 mmTipo de ranura:  6 mm
Serie:  8Dimensiones exteriores:  160x160Material:  Inyección de aluminioAncho:  80 mmTipo de ranura:  8 mm
Serie:  8Dimensiones exteriores:  160x160Material:  Fundición (dúctil)Ancho:  80 mmTipo de ranura:  8 mm
Serie:  8Dimensiones exteriores:  160x160Material:  Inyección de aluminioAncho:  40 mmTipo de ranura:  8 mm
Serie:  8Dimensiones exteriores:  160x160Material:  Fundición (dúctil)Ancho:  80 mmTipo de ranura:  8 mm
Serie:  10Dimensiones exteriores:  200x200Material:  Inyección de aluminioAncho:  50 mmTipo de ranura:  10 mm
Serie:  12Dimensiones exteriores:  240x240Material:  Inyección de aluminioAncho:  120 mmTipo de ranura:  12 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169910