Úhlové držáky Al a St


Vybraná varianta
Úhelník 10 200x200-50 Al M10, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 (0.0.624.78)
Úhelník 10 200x200-50 Al M10, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.624.78
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.624.78
LineLine 10
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 899 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálLitý Al
Barvabílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Popis

Úhelník 10 200x200-50 Al M10 lze rychle namontovat pomocí vhodných spojů a bezpečně stabilizuje silně zatížené konstrukce.
Při použití jako výztužného prvku v místech spoje velkých profilů lze použít několik úhelníků souběžně.
Důležité: Maximální přípustná únosnost profilové drážky v tahu nesmí být překročena!
F < 5 000 N ∧ F x l < 500 Nm
Je třeba zkontrolovat nosnost, aby byly splněny obě podmínky.

Varianty

Řadit podle

Série:  6Dimension extérieure:  120x120Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)largeur:  30 mmType de rainure:  6 mm
Série:  8Dimension extérieure:  160x160Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)largeur:  80mmType de rainure:  8 mm
Série:  8Dimension extérieure:  160x160Matériau:  Fonte (GGG)largeur:  80mmType de rainure:  8 mm
Série:  8Dimension extérieure:  160x160Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)largeur:  40mmType de rainure:  8 mm
Série:  8Dimension extérieure:  160x160Matériau:  Fonte (GGG)largeur:  80mmType de rainure:  8 mm
Série:  10Dimension extérieure:  200x200Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)largeur:  50 mmType de rainure:  10 mm
Série:  12Dimension extérieure:  240x240Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)largeur:  120 mmType de rainure:  12 mm

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169910