Upevňovací kroužek


Vybraná varianta
Upevňovací kroužek D40/D30–10 ESD (0.0.674.85)
Upevňovací kroužek D40/D30–10 ESD
0.0.674.85
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Upevňovací kroužek D40/D30–10 ESD, PA, odstín černý
2 šrouby s půlkulatou hlavou samořezné 3,9x16, TX20, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.674.85
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 6 g
Dodací jednotka1 sada
MateriálPA

Popis

Užitečný váleček je nyní k dispozici v elektrostaticky disipativní verzi! Váleček D46/D30-20 ESD používá jako osu profil D30. Vede bedny a zboží bezpečně přes rám a zároveň chrání kontejnery a profil. V případě potřeby lze jeho vertikální nebo horizontální polohu zafixovat pomocí upevňovacího kroužku D40/D30-10 ESD.
 

Montážní pokyny

Válečků lze použít několik vedle sebe a vytvořit tak širší přepravní povrch.
Válečky D46/D30–20 a upevňovací kroužky D40/D30–10 je nutné na (profilovou) trubku D30 nasunout předtím, než je trubka upevněna na své místo.

Varianty

Řadit podle

Colour:  Grey GreyESD-safe:  X
Colour:  Black BlackESD-safe: 

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23090303
eCl@ss 11.0
23090303
eCl@ss 7.1
23090303
eCl@ss 4.0
23090303
eCl@ss 4.1
23090303
eCl@ss 5.0
23090303
eCl@ss 5.1
23090303
eCl@ss 6.0.1
23090303
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Číslo celního tarifu
39269097