Upevňovací systém, profil stropního držáku X 8


Vybraná varianta
Upevňovací systém, profil stropního držáku X 8 Al, přírodní odstín (0.0.722.68)
Upevňovací systém, profil stropního držáku X 8 Al, přírodní odstín
0.0.722.68
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.722.68
LineLine X
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 311 g/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Upevňovací systém, profil stropního držáku X 8 je nosné upevnění pro stropní prvky. Filtrační ventilátory, svítidla a inherentně stabilní panelové prvky se umísťují do výše uvedeného upevnění.
Profil stropního držáku se spojuje s drážkou řady 8 stropní konstrukce.
Upevňovací systém, profil stropního držáku X 8 usnadňuje při stavbě místností konstrukci stropů, které splňují příslušné technické normy. Díky vysoké nosnosti lze po stropních panelech, které jsou vyrobeny z panelových prvků vhodných pro údržbu, chodit.
Kombinací upevňovacího systému, profilu stropního držáku X 8, se složeným materiálem HPL 36 mm (0.0.716.43) a upevňovacího systému, úhlové lišty X 8 Al (0.0.713.10) jako horního uzávěru se dosáhne maximální přípustné nosnosti 2000 N na m2. Technická norma DIN EN 1991 stanoví 1000 N na m2 pro stropy, které jsou přístupné pro údržbu.
Nosnost 2000 N na m2 je dosažena i u pochozích stropů s rozměry desek až 1160 × 1160 mm.

Montážní pokyny

Při použití automatických upevňovacích prvků ve stropní konstrukci je třeba v rozích odříznout profil stropního držáku.

Varianty

Řadit podle

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
76042100