Rámové profilové těsnění 10x4.8


Vybraná varianta
Rámové profilové těsnění 10x4.8 (0.0.709.96)
Rámové profilové těsnění 10x4.8
0.0.709.96
Zobrazit všechny
Tuto položku nelze přímo objednat.
* Povinný údaj

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.709.96
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 21,4 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 3 000 mm
MateriálTPE
vhodnost pro čisté prostoryAno

Popis

Frame Profile Seal 10x4.8 seals the gap between Door Profile 8 103x40 (0.0.706.51) and Frame Profile 8 31x20 (0.0.707.73). The seal is pressed into the seal groove on the Frame Profile to ensure the door seals tightly shut. The permanently elastic sealing lip keeps out air currents, dust and other particles suspended in the air.
The item Access Door system is based on components that have been carefully coordinated to produce highly functional door solutions. The components are available both separately and as a standardised or configurable door solution.
The finished door can be combined with an outer door frame made of Line 8 profiles (standard or light variants). It can also be opened and closed from both sides and features an all-round seal.

Varianty

Řadit podle

Liefereinheit:  Zuschnitt
Liefereinheit:  Stück

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Číslo celního tarifu
40069000