Sada krytek lišty madla


Vybraná varianta
Sada krytek pro profil lišty madla X, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.495.09)
Sada krytek pro profil lišty madla X, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.495.09
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

krytka lišty madla - pravá, PA-GF
krytka lišty madla - levá, PA-GF

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.495.09
LineLine X
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 3,2 g
Dodací jednotka1 sada
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Profil lišty madla X má velmi ergonomický design. Zabraňuje poranění rukou, umožňuje dobré uchopení v jakékoli poloze po celé délce a zároveň stabilizuje panelové prvky, ke kterým je připevněn.

Varianty

Řadit podle

Line:  8Colour:  Black Black
Line:  XColour:  Black Black
Line:  XColour:  Grey Grey

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097