Vodicí kolejnice z
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.685.44 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 1,1 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, bez povrchové úpravy |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Boční vedení je vyrobeno z hliníku, je vysoce odolné proti zkrutu a může překonávat i delší úseky, aniž by vyžadovalo další podpěru. Lze je použít i k vytvoření žlabu pro malé kontejnery, jako jsou polootevřené boxy, bez nutnosti použití válečkové lišty.
Spodní strana vodicí lišty z Al má geometrii profilu D30, což znamená, že k ní lze přímo připojit komponenty a profily. Vodicí lištu lze také upevnit na místo pomocí libovolného upevňovacího držáku D30 pro ocelové válečkové lišty.
Otěruvzdorná lišta pro boční vedení válečkové lišty 6 40x40 E (0.0.654.94) a kluzná lišta 48x2, hladká (0.0.681.52) mohou být použity k ochraně proti poškrábání i pro tlumení. Jednoduše připevněte některý z těchto výrobků na boční vedení a zabráníte tak přímému kontaktu přepravovaného zboží s hliníkovými lištami.
Našroubováním samořezného šroubu s půlkulatou hlavou M5x16, TX25 (0.0.674.89) do čelní plochy vodicí lišty odpadá nutnost ručního odstraňování otřepů, čímž se snižují náklady na montáž. Šroub je usazen ve šroubovém kanálu v horní části bočního vedení a pomáhá předcházet možným zraněním při nakládání a vykládání.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (ABS) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (ABS) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
76042100
Vodicí kolejnice z
* Povinný údaj