Vodicí klín 8 40x40 30°
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 vodicí klín 8 40x40-30°, jednostranný PA-GB, černý
1 matice s T-drážkou V 8 ocel M8, lesklé pozinkování
1 šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380 M8x16, ocel, lesklé pozinkování
1 podložka ISO 7093-1-8-200 HV, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.723.62 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 65 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Vodicí klín usnadňuje mobilním robotům umístění pod základními vozíky a pomáhá při skládání výrobků na sebe a jejich vedení. Vodicí klín může také korigovat nesouosost toků zboží.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Modèle: double face | |
| Modèle: d’un côté |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098