Rychlospojka 8, uvolňovací jednotka 40x28

0.0.730.05


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 rychlospojka 8, uvolňovací jednotka 40x28, PA-GB, černá s nerezovým šroubem
1 matice s T-drážkou 8 St M6, leskle pozinkovaná
1 šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x18, ocel, leskle pozinkovaný
1 podložka ISO 7093-1-6-200 HV, ocel, leskle pozinkovaná
1 polohovací oko, tlakově litý zinek, leskle pozinkované

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.730.05
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 97 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Rychlospojka 8, uvolňovací jednotka 40x28 je jednou ze systémových součástí rychlospojky 8 (0.0.731.92) item, která pomáhá správně umístit mobilní řešení vzhledem k profilovým rámům nebo pracovním stolům a udržet je na místě.
Nerezový kolík uvolňovací jednotky se spojí s rychlospojkou 8, přijímačem 40x28 (0.0.730.06). Tento pružinový kolík lze odpojit ruční pákou nebo Bowdenovým lankem a uvolnit tak mobilní jednotku.
Rychlospojka 8 je ideálním řešením připojení pro mobilní aplikace v průmyslu. Vytváří spolehlivé spojení s různými mobilními jednotkami, například při přesunu zboží mezi pracovišti a mobilními prvky. Díky tomu jsou intralogistické procesy efektivnější a flexibilnější.
Zapojení uvolňovací jednotky rychlospojky zajišťuje, že mobilní řešení skončí ve správné poloze. Vozík je díky tomuto mechanickému spojení rovněž držen na místě a nemůže odjet.
Rychlospojka se odpojí zasunutím čepu z nerezové oceli. Stisknutím červené páčky se aktivuje pružinový kolík uvolňovací jednotky, čímž se přeruší spojení a umožní se opětovný pohyb mobilního řešení.
Uvolňovací jednotku lze také ovládat pomocí Bowdenova kabelu, aby se spolehlivě odpojily spojené systémy. Aby bylo zajištěno správné umístění prvků, měly by být nainstalovány dvě uvolňovací jednotky a dva přijímače.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
39269097