Klika Pi


Vybraná varianta
Rukojeť Pi 80 M5 PA, černý odstín (0.0.679.08)
Rukojeť Pi 80 M5 PA, černý odstín
0.0.679.08
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Rukojeť, PA-GF, černá
2 krytky, PA-GF, červené
2 krytky, PA-GF, tmavě šedé

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.679.08
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 19 g
Dodací jednotka1 sada
MateriálPA-GF
Max. nosnostF = ≤ 500 N
Barvačerný odstín

Popis

Madlo se dvěma upevňovacími body je ideální pro otevírání a zavírání dveří. Lze jej držet celou rukou a používat v různých výškách dosahu.
Stejně jako všechna madla z řady ovládacích prvků Pi jsou i tato madla vyrobena z robustního polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny a podporují pevné a ergonomické uchopení. Jsou k dispozici ve dvou barvách a třech rozměrech. Součástí dodávky jsou také krytky ve dvou barvách.

Montážní pokyny

Rukojeti Pi jsou velmi univerzální, lze je upevnit zepředu nebo zezadu (skrytě) a jsou vhodné zejména pro posuvné a otočné dveře.

Varianty

Řadit podle

Line:  5Handle length:  80Thread:  M5Colour:  Grey GreyEdge length X:  80
Line:  5Handle length:  80Thread:  M5Colour:  Black BlackEdge length X:  80
Line:  6Handle length:  120 mmThread:  M6Colour:  Grey GreyEdge length X:  120
Line:  6Handle length:  120 mmThread:  M6Colour:  Black BlackEdge length X:  120
Line:  8Handle length:  160 mmThread:  M8Colour:  Grey GreyEdge length X:  160
Line:  8Handle length:  160 mmThread:  M8Colour:  Black BlackEdge length X:  160

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097